Piesă de schimb, AKV(A) 20, Set piston 20-3
042H2042
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: AKV(A) 20, Denumire tip: Set piston 20-3, Set de reparare
042H2042
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 18 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Set piston 20-3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție | NU EXISTĂ |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Piese de schimb electrovalvă |
| Material Description | Piston Kit AKV & AKVA 20-3, multi 18 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | AKV(A) 20 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.224 Kilogram |
| Greutate netă | 0.18 Kilogram |
| Volume | 0.541 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422102977 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |