Danfoss logo
AKV_Sparepart

Piesă de schimb, AKV(A) 20, Set piston 20-1

042H2040

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: AKV(A) 20, Denumire tip: Set piston 20-1, Set de reparare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj18 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet de reparare
Denumire tipSet piston 20-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
DirecțieNU EXISTĂ
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produsePiese de schimb electrovalvă
Material DescriptionPiston Kit AKV & AKVA 20-1, multi 18
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsAKV(A) 20

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.232 Kilogram
Greutate netă0.18 Kilogram
Volume0.55 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422103059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm