Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Piesă de schimb, EVR 32, Set service piston

042H0172

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EVR 32, Denumire tip: Set service piston, Set de reparare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj18 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet de reparare
Denumire tipSet service piston
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecțieNU EXISTĂ
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produsePiese de schimb electroventil
Material DescriptionREPARATIONSSĆT
MaxOPD[bar] 10W CA21 bar
MaxOPD[bar] 20W CC14 bar
Presiune maximă de lucru [bar]32.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]460 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsEVR 32

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.222 Kilogram
Greutate netă0.17 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.553 Litru
EAN/UPC5702422173830