Set service, OUB4; OUB 1S; OUB1
040B2000
Set service, Utilizat pentru produs: OUB4; OUB 1S; OUB1, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 80
040B2000
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 80 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Îmbinare şi garnituri |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii pentru gestionarea uleiului |
| Material Description | Service Kit OUB |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Service kit |
| Utilizat pentru produs | OUB 1SOUB1OUB4 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.024 Kilogram |
| Greutate netă | 0.009 Kilogram |
| Volume | 0.186 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428437325 |
| Proposition 65 | No significant risk |