Niplu, OUB 4
040B0266
Niplu, Utilizat pentru produs: OUB 4
040B0266
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Denumire produs | Niplu |
| Denumire produs dosar SCIP | Accessory for OUB |
| Denumire tip | Niplu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 16 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 5/8 in |
| Direcție | Imediat |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii pentru gestionarea uleiului |
| Material Description | Nipler |
| Nr. dosar SCIP | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de racord | LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | Accessory |
| Utilizat pentru produs | OUB 4 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.25 Kilogram |
| Greutate netă | 0.237 Kilogram |
| Volume | 0.152 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422015512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |