Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

Niplu, OUB 1

040B0136

Niplu, Utilizat pentru produs: OUB 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj18 buc
Denumire produsNiplu
Denumire produs dosar SCIPAccessory for OUB
Denumire tipNiplu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]16 mm
Dimensiuni racord [in]5/8 in
DirecțieImediat
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii pentru gestionarea uleiului
Material DescriptionNipler
Nr. dosar SCIPe5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordMANŞON
Tip produsAccessory
Utilizat pentru produsOUB 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.098 Kilogram
Greutate netă0.096 Kilogram
Volume0.045 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422014089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm