Piesă de schimb, KV 28, Contraşurub
034L0210
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: KV 28, Denumire tip: Contraşurub, Şurub de blocare
034L0210
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 48 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Şurub de blocare |
| Denumire tip | Contraşurub |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Piese de schimb vane KV |
| Material Description | Spare Part Locking Screw |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | KV 28KV 35 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.66 Kilogram |
| Greutate netă | 0.627 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 2.142 Litru |
| EAN/UPC | 5702428040006 |