Danfoss logo
Accesorii pentru vane electrice, CABLU-product-details

Accesorii pentru vane electrice, CABLU

034G7120

Utilizat pentru comentarii privind produsul: Conector cale unghiulară, Denumire tip: CABLU, Lungime cablu [m]: 5, Utilizat pentru produs: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 15

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCEEACRoHSUKCA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj15 buc
Caracteristică cabluTwisted pair
Clasa carcaseiIP67
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electricăM12
Denumire produsCABLU
Denumire tipCABLU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii pentru vane electrice
Caracteristicile
Valoare
Lungime cablu [m]5.000 m
Lungimea cablului [ft]16.4 ft
Material DescriptionAccessory cable M12/a 5m M/15
Material izolație cabluPVC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperatură de funcționare [°F] [Min]-40 °F
Temperatură de operare [°C] [Min]-40 °C
Temperatură operare [°C] [Max]80 °C
Temperatură operare [°F] [Max]176 °F
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru comentarii privind produsulConector cale unghiulară
Utilizat pentru produsETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută371 Gram
Greutate netă371 Gram
Volume1.764 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162932773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm