Accesorii pentru vane electrice, CABLU
034G7074
Utilizat pentru comentarii privind produsul: Conector cale unghiulară, Denumire tip: CABLU, Lungime cablu [m]: 8, Utilizat pentru produs: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 12
034G7074
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CEEACRoHSUKCA |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Caracteristică cablu | Twisted pair |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Con. electrică tată/mamă | MAMĂ |
| Conexiune electrică | M12 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | CABLU |
| Denumire tip | CABLU |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Accesorii pentru vane electrice |
| Lungime cablu [m] | 8.000 m |
| Lungimea cablului [ft] | 26.2 ft |
| Material Description | Accessory cable M12/a 8m M/12 |
| Material izolație cablu | PVC |
| Nr. dosar SCIP | - |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură de funcționare [°F] [Min] | -40 °F |
| Temperatură de operare [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatură operare [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatură operare [°F] [Max] | 176 °F |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Conector cale unghiulară |
| Utilizat pentru produs | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.562 Kilogram |
| Greutate netă | 0.514 Kilogram |
| Volume | 1.764 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428924825 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |