Piesă de schimb, ETS 5M, Bobină manuală
034G3803
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ETS 5M, Denumire tip: Bobină manuală, Serpentina manuală
034G3803
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Serpentina manuală |
| Denumire tip | Bobină manuală |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii pentru vane electrice |
| Material Description | Spare part manual coil |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | ETS 5M |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.073 Kilogram |
| Greutate netă | 0.055 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.235 Litru |
| EAN/UPC | 5702428649193 |