Piesă de schimb, Kit servomotor
034G3682
Tip produs: Piesă de schimb, Denumire tip: Kit servomotor, Dispozitiv de acționare
034G3682
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | Recunoscut ULCECMIMCRNEACUKCA |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Caracteristica de debit | Liniar |
| Conexiune electrică | M12 |
| Denumire produs | Dispozitiv de acționare |
| Denumire produs dosar SCIP | ETS 250-800/KVS 42 |
| Denumire tip | Kit servomotor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Piese de schimb electrovalvă |
| Material Description | Spare part actuator kit ETS 500L L OF |
| Nr. dosar SCIP | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 37.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 536 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Oil free |
| Utilizat pentru produs | ETS 500L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.247 Kilogram |
| Greutate netă | 1.012 Kilogram |
| Volume | 6.248 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |