Danfoss logo
Piesă de schimb, Kit servomotor-product-details

Piesă de schimb, Kit servomotor

034G3648

Tip produs: Piesă de schimb, Denumire tip: Kit servomotor, Dispozitiv de acționare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareRecunoscut ULCECMIMCRNEACUKCA
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Caracteristica de debitLiniar
Conexiune electricăM12
Denumire produsDispozitiv de acționare
Denumire produs dosar SCIPETS 250-800/KVS 42
Denumire tipKit servomotor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produsePiese de schimb electrovalvă
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 400L L OF
Nr. dosar SCIPc81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
Presiune maximă de lucru [bar]37.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]536 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru comentarii privind produsulOil free
Utilizat pentru produsETS 400L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.192 Kilogram
Greutate netă0.89 Kilogram
Volume6.248 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162506929
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm