Danfoss logo
 Spare part, ETS 400L, Actuator kit 034G3641, 034G3642

Piesă de schimb, Kit servomotor

034G3642

Tip produs: Piesă de schimb, Denumire tip: Kit servomotor, Dispozitiv de acționare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareRecunoscut ULCECMIMCRNEACUKCA
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Caracteristica de debitS-shape
Conexiune electricăM12
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsDispozitiv de acționare
Denumire produs dosar SCIPETS 250-800/KVS 42
Denumire tipKit servomotor
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produsePiese de schimb electrovalvă
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 400L S
Nr. dosar SCIPc81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
Presiune maximă de lucru [bar]37.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]536 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsETS 400L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.205 Kilogram
Greutate netă0.946 Kilogram
Volume6.248 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162459966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm