Cone, Set service, ETS 25, Pachet multiplu, 30 buc
034G2346
Tip produs: Set service, Utilizat pentru produs: ETS 25
034G2346
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 30 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Cone |
| Denumire tip | Con |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Piese de schimb electrovalvă |
| Material Description | Gasket and cone ETS 25 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set service |
| Utilizat pentru produs | ETS 25 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.018 Kilogram |
| Greutate netă | 0.004 Kilogram |
| Volume | 0.152 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428936712 |
| Proposition 65 | No significant risk |