Piesă de schimb, KVS; ETS, Garnitură metal
034G2344
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: KVS; ETS, Denumire tip: Garnitură metal, Garnitură
034G2344
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 30 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Garnitură |
| Denumire tip | Garnitură metal |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Piese de schimb electrovalvă |
| Material Description | Spare part metal gasket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | ETSKVS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.014 Kilogram |
| Greutate netă | 0.002 Kilogram |
| Volume | 0.152 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428936552 |
| Proposition 65 | No significant risk |