Accesorii pentru vane electrice, CABLU
034G2330
Utilizat pentru comentarii privind produsul: Conector cu cale dreaptă, Denumire tip: CABLU, Lungime cablu [m]: 2, Utilizat pentru produs: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 20
034G2330
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CERoHSUKCA |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Con. electrică tată/mamă | MAMĂ |
| Conexiune electrică | M12 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | CABLU |
| Denumire tip | CABLU |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Accesorii pentru vane electrice |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungime cablu [m] | 2.000 m |
| Lungimea cablului [ft] | 6.6 ft |
| Material Description | Accessory cable M12/s 2m I/20 |
| Material izolație cablu | PVC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 034G2201 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură de funcționare [°F] [Min] | -58 °F |
| Temperatură de operare [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatură operare [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatură operare [°F] [Max] | 176 °F |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Conector cu cale dreaptă |
| Utilizat pentru produs | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.097 Kilogram |
| Greutate netă | 0.068 Kilogram |
| Volume | 0.483 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428826358 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |