Danfoss logo
M12 straight cable

Accesorii pentru vane electrice, CABLU

034G2203

Utilizat pentru comentarii privind produsul: Conector cu cale dreaptă, Denumire tip: CABLU, Lungime cablu [m]: 3, Utilizat pentru produs: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 20

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCERoHSUKCA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electricăM12
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCABLU
Denumire tipCABLU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii pentru vane electrice
Caracteristicile
Valoare
Lungime cablu [m]3.000 m
Lungimea cablului [ft]9.8 ft
Material DescriptionAccessory cable M12/s 3m M/20
Material izolație cabluCPE
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic034G2331
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de funcționare [°F] [Min]-40 °F
Temperatură de operare [°C] [Min]-40 °C
Temperatură operare [°C] [Max]80 °C
Temperatură operare [°F] [Max]176 °F
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru comentarii privind produsulConector cu cale dreaptă
Utilizat pentru produsETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.206 Kilogram
Greutate netă0.083 Kilogram
Volume0.785 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428826389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm