Piesă de schimb, ETS, Actuator AST 1
034G2087
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ETS, Denumire tip: Actuator AST 1, Dispozitiv de acționare
034G2087
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | EAC |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 3 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conexiune electrică | M12 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Dispozitiv de acționare |
| Denumire tip | Actuator AST 1 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Piese de schimb electrovalvă |
| Material Description | Spare part actuator AST 1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Pentru aplicaţii CO2AST 1 motor |
| Utilizat pentru produs | ETS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.732 Kilogram |
| Greutate netă | 0.67 Kilogram |
| Volume | 1.651 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428826532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |