Piesă de schimb, Set de montare, Supapă cu filet central
032K1104
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru comentarii privind produsul: Supapă cu filet central, Denumire tip: Set de montare, Set de montare
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Piese de schimb și accesorii pentru valve
032K1104
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Set de montare |
| Denumire tip | Set de montare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție | NU EXISTĂ |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Solenoid valves accessories |
| Material Description | MONTERINGSSĆT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Supapă cu filet central |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.014 Kilogram |
| Greutate netă | 0.009 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.05 Litru |
| EAN/UPC | 5702422014607 |