Piesă de schimb, ICFE 20, Set service
032F8030
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICFE 20, Denumire tip: Set service
032F8030
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 30 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Set service |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direcție | NU EXISTĂ |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | ICF spare parts |
| Material Description | EVRAT 15 valve module / ICFE 20 |
| MaxOPD[bar] 12W CA | 21 bar |
| MaxOPD[bar] 20W CC | 16 bar |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 52.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 754 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru produs | ICFE 20 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.134 Kilogram |
| Greutate netă | 0.04 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.334 Litru |
| EAN/UPC | 5702428092159 |