Danfoss logo
Piesă de schimb, ICFE 20, Set service-product-details

Piesă de schimb, ICFE 20, Set service

032F8027

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICFE 20, Denumire tip: Set service
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Piese de schimb și accesorii pentru valve, Componente pentru stații de valve

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj30 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet de reparare
Denumire tipSet service
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecțieNU EXISTĂ
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseICF spare parts
Material DescriptionICFE 20L Solenoid module, spare part
MaxOPD[bar] 12W CA21 bar
MaxOPD[bar] 20W CC16 bar
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsICFE 20

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.134 Kilogram
Greutate netă0.04 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.334 Litru
EAN/UPC5715162848548