Piesă de schimb, ICFE 20, Set service
032F8026
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ICFE 20, Denumire tip: Set service
032F8026
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 160 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Set service |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direcție | NU EXISTĂ |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | ICF spare parts |
| Material Description | Diaphragm assembly / ICFE 20 |
| MaxOPD[bar] 12W CA | 21 bar |
| MaxOPD[bar] 20W CC | 16 bar |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 52.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 754 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | ICFE 20 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 75 Gram |
| Greutate netă | 71 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162942284 |