Piesă de schimb, EVR 6, Set service
032F5467
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EVR 6, Denumire tip: Set service, Set de reparare
032F5467
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Set service |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție | NU EXISTĂ |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grp. mat. pentru restricționare vânzări | Contract inflamabil B (RC,CC) |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | Kit EVR6 Propylene O-ring Viton+support. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EVR 6 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.012 Kilogram |
| Greutate netă | 0.005 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.042 Litru |
| EAN/UPC | 5702428457293 |