Danfoss logo
Piesă de schimb, EVRB, Set service-product-details

Piesă de schimb, EVRB, Set service

032F5286

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EVRB, Denumire tip: Set service

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet de reparare
Denumire tipSet service
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecțieNU EXISTĂ
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
FuncțieNO
Grupă de produseSpare parts, discont. products
Material DescriptionSPARE PART KIT
MaxOPD[bar] 10W CA21 bar
MaxOPD[bar] 20W CC21 bar
Presiune maximă de lucru [bar]28.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]400 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsEVRB

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.123 Kilogram
Greutate netă0.115 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.134 Litru
EAN/UPC5702422146797