Danfoss logo
Spare part - Packing

Piesă de schimb, EVR 25, Set service piston

032F3236

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EVR 25, Denumire tip: Set service piston

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj18 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet de reparare
Denumire tipSet service piston
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecțieNU EXISTĂ
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseICM / ICS / ICLX spare parts
Material DescriptionSPARE PART KIT
MaxOPD[bar] 10W CA21 bar
MaxOPD[bar] 20W CC14 bar
Presiune maximă de lucru [bar]28.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]400 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsEVR 25

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.216 Kilogram
Greutate netă0.165 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.553 Litru
EAN/UPC5702422069447