Set revizie generală
032F2338
Denumire tip: Set revizie generală, Utilizat pentru produs: EVRA 15; EVRS 15
032F2338
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 9 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Set revizie generală |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | Overhaul kit EVRA / EVRS 15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set revizie generală |
| Utilizat pentru produs | EVRA 15EVRS 15 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.436 Kilogram |
| Greutate netă | 0.382 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.553 Litru |
| EAN/UPC | 5702428471695 |