Piesă de schimb, EVR 6, Set service
032F1118
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EVR 6, Denumire tip: Set service, Set de reparare
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Piese de schimb și accesorii pentru valve
032F1118
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 15 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Set service |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție | NU EXISTĂ |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | Spare Part Kit for EVR 6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EVR 6 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.15 Kilogram |
| Greutate netă | 0.109 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.333 Litru |
| EAN/UPC | 5702428049931 |