Piesă de schimb, EVRF, Set service
032F0261
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EVRF, Denumire tip: Set service
032F0261
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Set service |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direcție | Trei direcţii |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | SPARE PART KIT |
| MaxOPD[bar] 10W CA | 6 bar |
| MaxOPD[bar] 20W CC | 6 bar |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 28.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 400 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | 3 ways |
| Utilizat pentru produs | EVRF |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.129 Kilogram |
| Greutate netă | 0.121 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.134 Litru |
| EAN/UPC | 5702422114543 |