Garnitură, Garnitură cu şuruburi
032F0197
Garnitură, Denumire tip: Garnitură cu şuruburi, Utilizat pentru produs: EVR 2; EVR 3; EVR 10; EVR 6, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 20
032F0197
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Garnitură |
| Denumire tip | Garnitură cu şuruburi |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție | NU EXISTĂ |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Accesorii pentru electroventile |
| Material Description | ACCESSORIES BAG (IP 20 pcs.) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | EVR 10EVR 2EVR 3EVR 4EVR 6EVR 8 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.022 Kilogram |
| Greutate netă | 0.02 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.04 Litru |
| EAN/UPC | 5702422056232 |