Piesă de schimb, EVR 25, Set service
032F0190
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EVR 25, Denumire tip: Set service, Set de reparare
032F0190
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 30 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Set service |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direcție | NU EXISTĂ |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | REPARATIONSSĆT |
| MaxOPD[bar] 10W CA | 21 bar |
| MaxOPD[bar] 20W CC | 18 bar |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 35.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Design anterior |
| Utilizat pentru produs | EVR 25 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.246 Kilogram |
| Greutate netă | 0.24 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.327 Litru |
| EAN/UPC | 5702422007043 |