Piesă de schimb, EVR 22; EVR 20, Set service c.a.
032F0182
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EVR 22; EVR 20, Denumire tip: Set service c.a., Set de reparare
032F0182
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Set service c.a. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție | NU EXISTĂ |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | NO |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | ???????? ????????? ??? EVR 20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EVR 20EVR 22 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.578 Kilogram |
| Greutate netă | 0.445 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.989 Litru |
| EAN/UPC | 5702422032762 |