Piesă de schimb, EVR 2; EVR 3, Set service c.a.
032F0181
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EVR 2; EVR 3, Denumire tip: Set service c.a., Set de reparare
032F0181
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Set service c.a. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție | NU EXISTĂ |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | SPARE PART KIT EVR(H)2-3 MU10/120 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EVR 2EVR 3 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.036 Kilogram |
| Greutate netă | 0.029 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.075 Litru |
| EAN/UPC | 5702422013358 |