Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Flanșă, 100 mm, Sudură cap la cap

027N3100

Standard de conexiune: DIN 2526, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: WVS 100; EVSI 100; WVTS 100

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFlange set
Design flanșăNişă de etanşare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]100 mm
Dimensiuni racord [in]4 in
Formă flanșăRotund
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseFlanges
Material DescriptionFlanges DN100
Piese incluse2 flanşe
Product lineIndustrial Refrigeration
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneDIN 2526
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsFlanșă
Utilizat pentru produsEVSI 100WVS 100WVTS 100
Versiune flanșă9.0 D

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută9.598 Kilogram
Greutate netă9.33 Kilogram
Volume12.034 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422004226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm