Flanșă, 65 mm, Sudură cap la cap
027N3065
Standard de conexiune: DIN 2526, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65
027N3065
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Flange set |
| Depth (EF000049) | 284 |
| Design flanșă | Nişă de etanşare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 65 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 2 1/2 in |
| Formă flanșă | Rotund |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Flanges |
| Height (EF000040) | 110 |
| Material Description | SV.FLANGESĆT |
| Piese incluse | 2 flanşe |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Spec. material | Oţel |
| Standard de conexiune | DIN 2526 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | Sudură cap la cap |
| Tip produs | Flanșă |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru produs | EVSI 65WVS 65WVTS 65 |
| Versiune flanșă | 9.0 B |
| Width (EF000008) | 200 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 6.228 Kilogram |
| Greutate netă | 6.038 Kilogram |
| Volume | 6.248 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422021155 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |