Danfoss logo
Flange set_027N3042

Flanșă, 100 mm, Sudură cap la cap

027N3042

Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: PML 80; PM 80; PMLX 80

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFlange set
Design flanșăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]100 mm
Dimensiuni racord [in]4 in
Formă flanșăRotund
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseFlanges
Material DescriptionWelding Flange set 4 in
Piese incluse2 flanşe
Product lineIndustrial Refrigeration
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneASME B 36.10M SCHEDULE 40
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsFlanșă
Utilizat pentru produsPM 80PML 80PMLX 80
Versiune flanșă14.0 A

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută14.264 Kilogram
Greutate netă14.18 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume22.493 Liter
EAN/UPC5702428196741