Danfoss logo
Flange set_027N3041

Flanșă, 75 mm, Sudură cap la cap

027N3041

Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accessory (EF013236)TRUE
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFlange set
Depth (EF000049)190
Design flanșăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]75 mm
Dimensiuni racord [in]3 in
Formă flanșăPătrat
Formatul ambalajuluiPachet unic
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseFlanges
Height (EF000040)127
Material DescriptionFlange set ANSI 36 3 in Butt Weld
Piese incluse2 flanşe
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneASME B 36.10M SCHEDULE 40
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsFlanșă
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizat pentru produsPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Versiune flanșă13.0
Width (EF000008)136

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.74 Kilogram
Greutate netă3.638 Kilogram
Volume6.248 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428196758
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm