Flanșă, 65 mm, Sudură cap la cap
027N3040
Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027N3040
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Flange set |
| Design flanșă | Limbă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 65 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 2 1/2 in |
| Formă flanșă | Pătrat |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Flanges |
| Material Description | Flange set ANSI 36 2 1/2 in Butt Weld |
| Piese incluse | 2 flanşe |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spec. material | Oţel |
| Standard de conexiune | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | Sudură cap la cap |
| Tip produs | Flanșă |
| Utilizat pentru produs | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Versiune flanșă | 13.0 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.797 Kilogram |
| Greutate netă | 3.651 Kilogram |
| Volume | 3.427 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196765 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |