Flanșă, 32 mm, Sudură cap la cap
027N3034
Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32
027N3034
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Flange set |
| Design flanșă | Limbă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 32 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1 1/4 in |
| Formă flanșă | Pătrat |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Flanges |
| Material Description | Flange set ANSI 36 1 1/4 in Butt Weld |
| Piese incluse | 2 flanşe |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spec. material | Oţel |
| Standard de conexiune | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | Sudură cap la cap |
| Tip produs | Flanșă |
| Utilizat pentru produs | PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Versiune flanșă | 10.0 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.616 Kilogram |
| Greutate netă | 1.58 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.961 Litru |
| EAN/UPC | 5702428196826 |