Danfoss logo
Flange set_027N2340

Flanșă, 40 mm, Sudură cap la cap

027N2340

Standard de conexiune: EN 10220, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFlange set
Design flanșăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]40 mm
Dimensiuni racord [in]1 1/2 in
Formă flanșăPătrat
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseFlanges
Material DescriptionWelding Flanges 1 1/2 in
Piese incluse2 flanşe
Product lineIndustrial Refrigeration
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneEN 10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsFlanșă
Utilizat pentru produsPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Versiune flanșă10.0

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.628 Kilogram
Greutate netă1.559 Kilogram
Volume0.902 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422031345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm