Flanșă, 25 mm, Sudură cap la cap
027N2023
Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32
027N2023
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Flange set |
| Design flanșă | Limbă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 25 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1 in |
| Formă flanșă | Pătrat |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Flanges |
| Material Description | Welding Flange set |
| Piese incluse | 2 flanşe |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spec. material | Oţel |
| Standard de conexiune | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | Sudură cap la cap |
| Tip produs | Flanșă |
| Utilizat pentru produs | NRVA 25 - 32NRVA 25-32 |
| Versiune flanșă | 4.0 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.76 Kilogram |
| Greutate netă | 0.55 Kilogram |
| Volume | 0.939 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196901 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |