Danfoss logo
Flange set_027N2021

Flanșă, 15 mm, Sudură cap la cap

027N2021

Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFlange set
Design flanșăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]15 mm
Dimensiuni racord [in]1/2 in
Formă flanșăOval
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseFlanges
Material DescriptionWelding Flange set
Piese incluse2 flanşe
Product lineIndustrial Refrigeration
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneASME B 36.10M SCHEDULE 80
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsFlanșă
Utilizat pentru produsCVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Versiune flanșă1.3

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.543 Kilogram
Greutate netă0.516 Kilogram
Volume0.313 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428196925
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm