Danfoss logo
Flange set_027N1120

Flanșă, 32 mm, Sudură montură

027N2016

Standard de conexiune: ASME B 16.11, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFlange set
Design flanșăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]32 mm
Dimensiuni racord [in]1 1/4 in
Formă flanșăPătrat
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseFlanges
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Piese incluse2 flanşe
Product lineIndustrial Refrigeration
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneASME B 16.11
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură montură
Tip produsFlanșă
Utilizat pentru produsNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Versiune flanșă4.0

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.642 Kilogram
Greutate netă1.594 Kilogram
Volume0.906 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428196949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm