Flanșă, 40 mm, Sudură montură
027N2015
Standard de conexiune: ASME B 16.11, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50
027N2015
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 4 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Flange set |
| Design flanșă | Limbă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 40 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1 1/2 in |
| Formă flanșă | Pătrat |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Flanges |
| Material Description | Welding Flange set, ANSI |
| Piese incluse | 2 flanşe |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spec. material | Oţel |
| Standard de conexiune | ASME B 16.11 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | Sudură montură |
| Tip produs | Flanșă |
| Utilizat pentru produs | NRVA 40 - 50NRVA 40-50 |
| Versiune flanșă | 6.0 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.221 Kilogram |
| Greutate netă | 3.164 Kilogram |
| Volume | 2.236 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196956 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |