Danfoss logo
Flange set_027N2010

Flanșă, 10 mm, Sudură montură

027N2010

Standard de conexiune: ASME B 16.11, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFlange set
Design flanșăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]10 mm
Dimensiuni racord [in]3/8 in
Formă flanșăOval
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseFlanges
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Piese incluse2 flanşe
Product lineIndustrial Refrigeration
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneASME B 16.11
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură montură
Tip produsFlanșă
Utilizat pentru produsCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Versiune flanșă1.3

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.57 Kilogram
Greutate netă0.566 Kilogram
Volume0.315 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428197007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm