Flanșă, 50 mm, Sudură montură
027N2005
Standard de conexiune: ASME B 16.11, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027N2005
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 4 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Flange set |
| Design flanșă | Limbă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 50 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 2 in |
| Formă flanșă | Pătrat |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Flanges |
| Material Description | Welding Flange set, ANSI |
| Piese incluse | 2 flanşe |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spec. material | Oţel |
| Standard de conexiune | ASME B 16.11 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | Sudură montură |
| Tip produs | Flanșă |
| Utilizat pentru produs | PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Versiune flanșă | 12.0 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.547 Kilogram |
| Greutate netă | 2.642 Kilogram |
| Volume | 2.107 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197021 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |