Danfoss logo
Flange set_027N2003

Flanșă, 32 mm, Sudură montură

027N2003

Standard de conexiune: ASME B 16.11, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accessory (EF013236)TRUE
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFlange set
Depth (EF000049)91
Design flanșăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]32 mm
Dimensiuni racord [in]1 1/4 in
Formă flanșăPătrat
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseFlanges
Height (EF000040)91
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT, ANSI
Piese incluse2 flanşe
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneASME B 16.11
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură montură
Tip produsFlanșă
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizat pentru produsPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Versiune flanșă10.0
Width (EF000008)91

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.712 Kilogram
Greutate netă1.552 Kilogram
Volume0.939 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428197045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm