Danfoss logo
Flange set_027N2001

Flanșă, 20 mm, Sudură montură

027N2001

Standard de conexiune: ASME B 16.11, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accessory (EF013236)TRUE
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFlange set
Depth (EF000049)94
Design flanșăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]20 mm
Dimensiuni racord [in]3/4 in
Formă flanșăOval
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseFlanges
Height (EF000040)94
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI 2
Piese incluse2 flanşe
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneASME B 16.11
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură montură
Tip produsFlanșă
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizat pentru produsEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Versiune flanșă3.0
Width (EF000008)94

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.936 Kilogram
Greutate netă0.907 Kilogram
Volume0.83 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428197069
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm