Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Flanșă, 25 mm, Sudură cap la cap

027N1257

Standard de conexiune: EN 10220, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: NRVS 25

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accessory (EF013236)TRUE
AprobareEAC
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFlange set
Depth (EF000049)94
Design flanșăCanelură
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]25 mm
Dimensiuni racord [in]1 in
Formă flanșăOval
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseFlanges
Height (EF000040)94
Material DescriptionFlangesćt NRVS 25
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneEN 10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsFlanșă
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizat pentru produsNRVS 25
Width (EF000008)94

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.166 Kilogram
Greutate netă1.15 Kilogram
Volume0.81 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428198615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm