Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Flanșă, 20 mm, Sudură cap la cap

027N1256

Standard de conexiune: EN 10220, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: NRVS 15

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareEAC
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Denumire produsFlange set
Design flanșăCanelură
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]20 mm
Dimensiuni racord [in]3/4 in
Formă flanșăOval
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseFlanges
Material DescriptionFlangesćt NRVS 15
Product lineIndustrial Refrigeration
Spec. materialOţel
Standard de conexiuneEN 10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsFlanșă
Utilizat pentru produsNRVS 15

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.723 Kilogram
Greutate netă0.722 Kilogram
Volume0.787 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428198608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm