Flanșă, 25 mm, Sudură cap la cap
027N1254
Standard de conexiune: EN 10220, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: NRVS 25
027N1254
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Aprobare | EAC |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Flange set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 25 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1 in |
| Formă flanșă | Oval |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Flanges |
| Material Description | Flangesćt NRVS 25 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Spec. material | Oţel |
| Standard de conexiune | EN 10220 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | Sudură cap la cap |
| Tip produs | Flanșă |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru produs | NRVS 25 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.1 Kilogram |
| Greutate netă | 1.003 Kilogram |
| Volume | 0.854 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428000321 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |